Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
003F1240 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Trykstyrede vandventiler, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Trykstyrede vandventiler, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
003F1240
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 11.000, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4.00 - 17.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare