Viser 12 produkt (er)
Overvågningsenhed, AK-LM 350
Regulatortype: Overvågningsenhed, Anvendelsesområde: Overvågning med AK-PC 772, AK-PC 781, AK-PC 783, Komm. type: RS232; LON RS485
Overvågningsenhed, AK-LM 340A
Regulatortype: Multifunktionsregulator, Anvendelsesområde: Overvågning, Komm. type: IO-udvidelse; LON RS485
System manager, AK-SM 820
Regulatortype: System manager, Anvendelsesområde: Dagligvarebutikker, Komm. type: RS485; ETHER; LON RS485; MODBUS
System manager, AK-SM 880
Regulatortype: System manager, Anvendelsesområde: Hele forretningen/ Eftermontering TP78, Komm. type: LON TP78
System manager, AK-SM 800AL
Funktion: Dataopsamling, Anvendelsesområde: Licens til køleformål, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: Alarmlogger
System manager, AK-SM 820A
Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Dagligvarebutikker, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager
System manager, AK-SM 880A
Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Full Store, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager