System manager, AK-SM 850A

080Z4022

Anvendelsesområde: Licens til køleformål, Komm. type: ETHER

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.4 Kilogram
Nettovægt 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN nr. 5715162507919

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Licens til køleformål
Digitale outputs (DO) 2 stk.
Display på fronten Ja
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Dataindsamling, monitorenhed
Godkendelse C UL US LISTED
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type ETHER
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Supervisory solutions
Produktnavn System manager
Regulatortype Data Collection, Monitor.unit
Sprog Kinesisk
Type AK-SM 850A
UL-klassificeret Yes
Yderligere information w. Display & Keypad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality