System manager, AK-SM 820A

080Z4044

Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Dagligvarebutikker, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.397 Kilogram
Nettovægt 1.725 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN nr. 5715162499009

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Dagligvarebutikker
CE-mærket Yes
Digitale outputs (DO) 2 stk.
Display på fronten Ja
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Dataindsamling, monitorenhed
Godkendelse C UL US LISTED
C-TICK
CE
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type CANBUS
ETHER
MODBUS
RS485
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Supervisory solutions
Produktnavn System manager
Regulatortype System manager
Sprog Kinesisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Fransk
Tysk
Ungarsk
Italiensk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Type AK-SM 820A
UL-klassificeret Yes
Yderligere information w. Display & touchscreen

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality