Overvågningsenhed, AK-LM 340A

080Z0177

Regulatortype: Multifunktionsregulator, Anvendelsesområde: Overvågning, Komm. type: IO-udvidelse; LON RS485

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.947 Kilogram
Nettovægt 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702428559225

 

Analoge indgange (AI) [pc] 11 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Overvågning
CE-mærket Yes
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display - tilbehør EKA 163B
EKA 164B
Display på fronten Nej
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 8 VA
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Overvågning med PI regulering
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type IO-udvidelse
LON RS485
USB-B to PC
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Enkeltpakke
PFAS content [Yes/No] No
Prod. funkt. Separat PI regulering
Separate reguleringsfunktioner
Produktgruppe Supervisory solutions
Produktnavn Overvågningsenhed
Produkttilbehør Electron. control accessories
Regulatortype Multifunktionsregulator
Sprog Kinesisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Type AK-LM 340A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality