Viser 217 produkt (er)

017-150066

Termostat, RT101

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP66

017-500366

Termostat, RT101

EL: 2324030770,  VVS: 472103100

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP66

017-500466

Termostat, RT101

EL: 2324030783,  VVS: 472103104

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Manuel max., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP54

017-500566

Termostat, RT101

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP66

017-500666

Termostat, RT101

EL: 2324030796,  VVS: 472103106

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 3000, Kapsling (IP): IP66

017-500866

Termostat, RT2

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP66

017-501466

Termostat, RT3

EL: 2324031355

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP66

017-501666

Termostat, RT3

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP66

017-501766

Termostat, RT3

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 8000, Kapsling (IP): IP66

017-502266

Termostat, RT101

VVS: 472103122

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP66

Vis: