MBC 8000 and MBC 8100 thermostats designed for use in severe industrial and marine applications where space and reliability are the most important features. MBC 8100 have all international marine approvals. The MBC thermostats are designed according to our block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms among others. MBC 8000 and MBC 8100 have high vibration resistance.
Viser 33 produkt (er)
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP65
Termostat, MBC 8100
Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP65