Vis mere
CAS

Viser 7 produkt (er)

060L315166

Termostat, CAS178

Temperaturområde [°C]: 20 - 80, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67

060L315366

Termostat, CAS180

EL: 2324004162,  VVS: 472034180

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67

060L315566

Termostat, CAS181

VVS: 472034181

Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67

060L319866

Termostat, CAS181

Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP67

060L413766

Termostat, CAS180

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67

060L418366

Termostat, CAS178

Temperaturområde [°C]: 20 - 80, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67

060L502066

Termostat, CAS1080

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP67

Vis: