KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Viser 57 produkt (er)
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 13, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Manuel min., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Manuel min., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP62
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Rumføler, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP63
Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP63
Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30
Termostat, KP62
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Rumføler, Kapsling (IP): IP30