Termostat, RT3

017-501766

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 8000, Kapsling (IP): IP66

Product details

Bruttovægt 1.36 Kilogram
Nettovægt 1.24 Kilogram
Volume 3.443 Liter
EAN nr. 5702428519427

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -50 °C
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Cap. tube length fraction [in] 315 in
Capillary tube length [mm] 8000 mm
CE evaluated Yes
Charge type State Vapour
China RoHS compliance Yes
Contact function SPDT
Contain batteries No
Diff. @ Max. range setting[°C] [max] 4 °C
Diff. @ Max. range setting[°C] [min] 1 °C
Diff. @ Min. range setting[°C] [max] 10 °C
Diff. @ Min. range setting[°C] [min] 2.8 °C
Diff. type Justerbar
Driftsklar Kontaktsystemer
Electrical connection standard DIN 40430
Electrical spec. standard EN 60947-4/-5
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
Enclosure rating IP IP66
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Følertype Fjernføler
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Max. sensor temperature [°C] 150 °C
Max. sensor temperature [°F] 302 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Product description Thermostat
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Thermostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset function Auto
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Sensor size (Ø x L) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Sensor size (Ø x L) [mm] 9.5 x 80 mm
Temperaturområde [°C] [Maks.] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 59 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -11 °F
Type RT3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality