Viser 48 produkt (er)
Trykstyrede vandventiler, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1 1/4, Kv-værdi [m³/h]: 11, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4 - 17, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 11, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4 - 17, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4 - 23, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 15 - 29, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4 - 23, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4 - 23, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): Lodde ODF