Pressure operated water valves WVS - parts program

Viser 9 produkt (er)

016D1017

Pilot til vandreg.ventil, WVS, 2.2 bar - 19 bar

Reguleringstrykområde [bar]: 2.2 - 19, Tilslutning type (kølemiddel): Flare-/svejsenippel

016D1018

Pilot til vandreg.ventil, WVS, 15 bar - 29 bar

Reguleringstrykområde [bar]: 15 - 29, Tilslutning type (kølemiddel): Flare-/svejsenippel

016D5032

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH, 1 1/4

Tilslutningstype: G, Kv-værdi [m³/h]: 12.5, Anvendes til produkt: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH, 1 1/2

Tilslutningstype: G, Kv-værdi [m³/h]: 21, Anvendes til produkt: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH

Tilslutningstype: Svejseflange, Kv-værdi [m³/h]: 32, Anvendes til produkt: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH, 2 1/2 in

Tilslutningstype: Svejseflange, Kv-værdi [m³/h]: 45, Anvendes til produkt: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH

Tilslutningstype: Svejseflange, Kv-værdi [m³/h]: 80, Anvendes til produkt: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH

Tilslutningstype: Svejseflange, Kv-værdi [m³/h]: 125, Anvendes til produkt: WVS 100; WVTS 100

016D5150

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH

Tilslutningstype: Svejseflange, Kv-værdi [m³/h]: 32, Anvendes til produkt: WVTS 50; WVS 50

Vis: