Ventilhus til vandreg.ventil, WVH, 1 1/4

016D5032

Tilslutningstype: G, Kv-værdi [m³/h]: 12.5, Anvendes til produkt: WVTS 32; WVS 32

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.77 Kilogram
Nettovægt 3.682 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN nr. 5702422042334

 

Antal pr. pakkeformat 4 stk.
Anvendes til produkt WVS 32
WVTS 32
Dele inkl. Flangebolte
Flangepakninger
Skruer til pilotventil
Ventilhus
Differenstryk [bar] [Maks.] 4 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.5 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 58 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 7.2 psi
Driftsklar Reservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm] 32 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1 1/4 in
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husets materiale Støbejern
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 12.5 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 16 bar
Maks. prøvetryk [psig] 232 psig
Medie Neutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn WVS
WVTS
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Ventilhus til vandreg.ventil
Produkttilbehør generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavn WV Valves
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 1/4
Tilslutningstype G
Type WVH
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality