Ventilhus til vandreg.ventil, WVH

016D5080

Tilslutningstype: Svejseflange, Kv-værdi [m³/h]: 80.000, Anvendes til produkt: WVS 80; WVTS 80

Produktdetaljer

Bruttovægt 26.38 Kilogram
Nettovægt 22.102 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN nr. 5702422002710

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt WVS 80
WVTS 80
Dele inkl. Flangebolte
Flangepakninger
Skruer til pilotventil
Ventilhus
Differenstryk [bar] [Maks.] 4 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 58 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.3 psi
Driftsklar Reservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm] 80 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3 in
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husets materiale Støbejern
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 80 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 16 bar
Maks. prøvetryk [psig] 232 psig
Medie Neutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn WVS
WVTS
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Ventilhus til vandreg.ventil
Produkttilbehør Flanger
generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP-dossier produktnavn WVS/WVTS
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3 in
Tilslutningstype Svejseflange
Type WVH
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality