水調節閥閥體, WVH, 2 1/2 in

016D5065

連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), Kv 值: 45, 用於產品: WVS 65; WVTS 65

產品詳情

總重 16.332 Kilogram
淨重 15.462 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 45 m³/h
MWP 145 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
介質 中性介質
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 90 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 194 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -13 °F
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 水閥備用零件
含零件 凸緣/法蘭(flange)螺栓
凸緣/法蘭(flange)墊圈
嚮導閥螺絲
閥體
型號 WVH
壓差 [bar] [最大值] 4 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差 [psi] [最大值] 58 psi
壓差 [psi] [最小值] 4.3 psi
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大測試壓力 16 bar
最大測試壓力 [psig] 232 psig
流口尺寸 [in] 2 1/4 in
流口尺寸 [mm] 65 mm
產品名稱 水調節閥閥體
產品群組 Water regulating valves
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
通用配件
用於產品 WVS 65
WVTS 65
認証 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
連接尺寸 [in] 2 1/2 in
連接類型 熔接凸緣/法蘭(flange)
閥體材質 鑄鐵
零件方案名稱 WVS
WVTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality