Ventilhus til vandreg.ventil, WVH

016D5150

Tilslutningstype: Svejseflange, Kv-værdi [m³/h]: 32, Anvendes til produkt: WVTS 50; WVS 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.225 Kilogram
Nettovægt 12.564 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN nr. 5702423225934

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt WVS 50
WVTS 50
Bypass (Ø) [in] 9/32 in
Bypass [Ø mm] 7 mm
Dele inkl. Flangebolte
Flangepakninger
Skruer til pilotventil
Ventilhus
Differenstryk [bar] [Maks.] 4 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 58 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.3 psi
Driftsklar Reservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm] 50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 2 in
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husets materiale Støbejern
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 32 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 16 bar
Maks. prøvetryk [psig] 232 psig
Medie Neutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn WVS
WVTS
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Ventilhus til vandreg.ventil
Produkttilbehør Flanger
generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavn WV Valves
Tilslutningsstørrelse [tommer] 2 in
Tilslutningstype Svejseflange
Type WVH

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality