TD 1 / TDE 1 is a thermostatic expansion valvedesigned to regulate refrigerant injection intoevaporators. The injection depends on therefrigerant superheat at the evaporator outlet,where the bulb must be placed.TD 1 / TDE 1 is constructed for hermetic sealedsystems and supplied as angle way andstraightway version.
Viser 29 produkt (er)
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 1.27, Dysekapacitet [TR]: 0.36, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 0.7, Dysekapacitet [TR]: 0.2, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 1.27, Dysekapacitet [TR]: 0.36, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dysekapacitet [kW]: 1.27, Dysekapacitet [TR]: 0.36, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 2.02, Dysekapacitet [TR]: 0.58, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R407C
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 10, Dysekapacitet [kW]: 2.09, Dysekapacitet [TR]: 0.51, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dysekapacitet [kW]: 1.19, Dysekapacitet [TR]: 0.34, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R22/R407C
Temperaturområde [°C]: -25 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dysekapacitet [kW]: 1.89, Dysekapacitet [TR]: 0.54, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 2.01, Dysekapacitet [TR]: 0.57, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturområde [°C]: -25 - 20, Dysekapacitet [kW]: 2.01, Dysekapacitet [TR]: 0.57, Tryk udlign.: Indvendig udligning