Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N5666

Temperaturområde [°C]: -25 - 20, Dysekapacitet [kW]: 2.01, Dysekapacitet [TR]: 0.57, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.149 Kilogram
Nettovægt 0.122 Kilogram
Volume 0.474 Liter
EAN nr. 5715162748909

 

Afgangsstørrelse [mm] 10 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Nej
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 2.01 kW
Dysekapacitet [TR] 0.57 TR
Dysestørrelse 3
Filter Integreret
Flow Enkeltflow
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Stemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 30 in
Kapillarrørslængde [mm] 750 mm
Kølemidler R134a
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 100 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 210 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
Regulérbar No
Retning Vinkelløb
Statisk overhedning (SS) [°C] 3 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 20 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 70 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -15 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 6 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Indvendig udligning
Type TD 1
UL godkendelse filnavn SA7200
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality