Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290

068N5624

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dysekapacitet [kW]: 1.27, Dysekapacitet [TR]: 0.36, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.17 Kilogram
Nettovægt 0.147 Kilogram
Volume 0.474 Liter
EAN nr. 5702424224998

 

Afgangsstørrelse [mm] 10 mm
Afgangstilslutning Lodde ODF
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Nej
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 1.27 kW
Dysekapacitet [TR] 0.36 TR
Dysestørrelse 1
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [bar] 4.16 bar
Fabriksindstilling [psig] 60.3 psig
Filter Integreret
Flow Enkeltflow
Godkendelse C UL US LISTED
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Stemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 30 in
Kapillarrørslængde [mm] 750 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R290
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 100 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 210 °F
MOP-punkt [psig] MOP 105
MOP-punkt [°C] 20 °C
MOP-punkt [°F] 68 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
Regulérbar No
Retning Vinkelløb
Statisk overhedning (SS) [°C] 3 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 60 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -15 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 6 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde ODF
Tryk udlign. Indvendig udligning
Type TD 1
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA7200
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality