Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R22/R407C

068N5657

Temperaturområde [°C]: -25 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dysekapacitet [kW]: 1.89, Dysekapacitet [TR]: 0.54, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.149 Kilogram
Nettovægt 0.124 Kilogram
Volume 0.474 Liter
EAN nr. 5702424225773

 

Afgangsstørrelse [in] 3/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Nej
Bleed [%] 15 %
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 1.89 kW
Dysekapacitet [TR] 0.54 TR
Dysestørrelse 2
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [bar] 3.81 bar
Fabriksindstilling [psig] 55.3 psig
Filter Integreret
Flow Enkeltflow
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Stemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 30 in
Kapillarrørslængde [mm] 750 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R22/R407C
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 100 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 210 °F
MOP-punkt [psig] MOP 100
MOP-punkt [°C] 15 °C
MOP-punkt [°F] 60 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
Regulérbar No
Retning Vinkelløb
Statisk overhedning (SS) [°C] 7 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 12.6 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -15 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1/4 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Indvendig udligning
Type TD 1
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA7200
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality