Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290

068N5634

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 2.02, Dysekapacitet [TR]: 0.58, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.167 Kilogram
Nettovægt 0.147 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN nr. 5702424225230

 

Afgangsstørrelse [in] 3/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Nej
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 2.02 kW
Dysekapacitet [TR] 0.58 TR
Dysestørrelse 2
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [bar] 4.16 bar
Fabriksindstilling [psig] 60.3 psig
Filter Integreret
Flow Enkeltflow
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Stemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 30 in
Kapillarrørslængde [mm] 750 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R290
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 100 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 210 °F
Materialegruppe for salgsbegrænsning Brændbar aftale B (RC,CC)
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
Regulérbar No
Retning Vinkelløb
Statisk overhedning (SS) [°C] 3 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1/4 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Indvendig udligning
Type TD 1
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA7200
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality