Overvågningsløsninger

Viser 10 produkt (er)

080Z0176

Overvågningsenhed, AK-LM 350

Regulatortype: Overvågningsenhed, Anvendelsesområde: Overvågning med AK-PC 772, AK-PC 781, AK-PC 783, Komm. type: RS232; LON RS485

080Z0177

Overvågningsenhed, AK-LM 340A

Regulatortype: Multifunktionsregulator, Anvendelsesområde: Overvågning, Komm. type: IO-udvidelse; LON RS485

080Z4024

System manager, AK-SM 820A

Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Dagligvarebutikker, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager

080Z4028

System manager, AK-SM 880A

Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Full Store, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager

080Z4029

System manager, AK-SM 880A

Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Hele forretningen/ Eftermontering TP78, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager

080Z4044

System manager, AK-SM 820A

Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Dagligvarebutikker, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager

Vis: