Viser 7 produkt (er)
RAW-K Følere, RAW-K 5030, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Til ventiler fra andre producenter; temperaturbegrænsningsfunktion
RAW-K Følere, RAW-K 5032, Væske, Følertype: Fjernføler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Til ventiler fra andre producenter; temperaturbegrænsningsfunktion
RAE-K-følere, RAE-K 5134, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Til ventiler fra andre producenter, nulafspærring.
RAX-K Følere, RAX-K 6080, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Til ventiler fra andre producenter, nulafspærring.
RAX-K Følere, RAX-K 6180, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Til ventiler fra andre producenter, nulafspærring.
RAS-CK Følere, RAS-CK 6525, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Til ventiler fra andre producenter, hvid sokkel
Danfoss React™-følere, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss React™ væskefyldt termostat til ventiler med M 30 x 1,5-tilslutning.