RAS-CK Følere, RAS-CK 6525, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6521

Til ventiler fra andre producenter, hvid sokkel

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.166 Kilogram
Nettovægt 0.135 Kilogram
Volume 0.594 Liter
EAN nr. 5702425240041

 

Description Til ventiler fra andre producenter, hvid sokkel
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RAS-CK
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 8 °C
Følermedier Væske
Følertype Indbygget føler
Følerversion RAS-CK 6525
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Lukkefunktion Nej
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7f0b165d-32ff-4605-8aae-4930042386b4
SCIP-dossier produktnavn RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 5
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Metalmøtrik
Tilslutningstype til ventil M30x1.5
Type RAS-CK Sensors
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality