RAX-K Følere, RAX-K 6080, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6080

VVS: 403239826

Til ventiler fra andre producenter, nulafspærring.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.148 Kilogram
Nettovægt 0.136 Kilogram
Volume 0.29 Liter
EAN nr. 5702420110523

 

Description Til ventiler fra andre producenter, nulafspærring.
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RAX-K
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 8 °C
Følermedier Væske
Følertype Indbygget føler
Følerversion RAX-K 6080
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Lukkefunktion Ja
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3
SCIP-dossier produktnavn RAX-K Sensor
Temperaturbegrænsning Nej
Tilslutningstype til føler Metalmøtrik
Tilslutningstype til ventil M30x1.5
Type RAX-K Sensors
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality