RA-fjernindstilling, RA 5067, Væske, Følertype: Fjernindstillingselement, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5067

Fjernindstillingselement med frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.274 Kilogram
Nettovægt 0.274 Kilogram
Volume 0.825 Liter
EAN nr. 5702420119830

 

Description Fjernindstillingselement med frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign M30
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 8 °C
Følermedier Væske
Følertype Fjernindstillingselement
Følerversion RA 5067
Indhold af sæt Føler
Kapillarrørslængde 0-2 m
Kapillarør til radiatorlængde [m] [Maks.] 0 m
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 2 m
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1329070b-a197-492d-be35-4ae976e46cb4
SCIP-dossier produktnavn RA2000-K FE-IF, 2M
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Metalmøtrik
Tilslutningstype til ventil M30x1.5
Type RA Remote Setting

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality