RAW-K Følere, RAW-K 5030, Væske, Følertype: Indbygget føler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5030

Til ventiler fra andre producenter; temperaturbegrænsningsfunktion

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.152 Kilogram
Nettovægt 0.133 Kilogram
Volume 0.364 Liter
EAN nr. 5702420020693

 

Description Til ventiler fra andre producenter; temperaturbegrænsningsfunktion
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RAW-K
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 8 °C
Følermedier Væske
Følertype Indbygget føler
Følerversion RAW-K 5030
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Lukkefunktion Nej
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
SCIP-dossier produktnavn RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Metalmøtrik
Tilslutningstype til ventil M30x1.5
Type RAW-K Sensors
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality