Viser 14 produkt (er)
RA/VL-følere, RA 2950, Gas, Følertype: Indbygget føler, 5 °C - 26 °C, RAVL
Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, beregnet til ældre Danfoss RA/VL 26 mm-ventiler
RA/VL-følere, RA 2952, Gas, Følertype: Fjernføler, 5 °C - 26 °C, RAVL
Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, beregnet til ældre Danfoss RA/VL 26 mm-ventiler
RA/V-følere, RA 2960, Gas, Følertype: Indbygget føler, 5 °C - 26 °C, RAV
Servicesæt med RA/V-føler 013G2960 og pakdåse 013U0070
RA/V-følere, RA 2962, Gas, Følertype: Fjernføler, 5 °C - 26 °C, RAV
Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, beregnet til ældre Danfoss RA/V 34 mm-ventiler
Danfoss Aveo® termostater, Gas, Følertype: Indbygget føler, 7 °C - 28 °C, RAVL
Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves.
Danfoss Aveo® termostater, Følertype: Indbygget føler, 7 °C - 28 °C, RAVL
Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/VL-ventiler. Pakdåse medfølger.
Danfoss Aveo® termostater, Gas, Følertype: Fjernføler, 7 °C - 26 °C, RAVL
Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/VL-ventiler. Pakdåse medfølger.
Danfoss Aveo® termostater, Gas, Følertype: Indbygget føler, 7 °C - 28 °C, RAV
Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves.
Danfoss Aveo® termostater, Gas, Følertype: Indbygget føler, 7 °C - 28 °C, RAV
Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/V-ventiler. Pakdåse medfølger.
Danfoss Aveo® termostater, Gas, Følertype: Fjernføler, 7 °C - 26 °C, RAV
Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/V-ventiler. Pakdåse medfølger.