RA/V-følere, RA 2960, Gas, Følertype: Indbygget føler, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2961

VVS: 403136460

Servicesæt med RA/V-føler 013G2960 og pakdåse 013U0070

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.172 Kilogram
Nettovægt 0.172 Kilogram
Volume 0.29 Liter
EAN nr. 5702420077802

 

Description Servicesæt med RA/V-føler 013G2960 og pakdåse 013U0070
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RA/V 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 26 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Følermedier Gas
Følertype Indbygget føler
Følerversion RA 2960
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler, pakdåse
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Lukkefunktion Nej
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ba4cecb6-7eba-4742-b617-857e6e7906a3
SCIP-dossier produktnavn SERVICE KIT RA/V IF
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Klemring
Tilslutningstype til ventil RAV
Type RA/V Sensors
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality