Danfoss Aveo® termostater, Følertype: Indbygget føler, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4051

VVS: 403224051

Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/VL-ventiler. Pakdåse medfølger.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.168 Kilogram
Nettovægt 0.15 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN nr. 5702424626235

 

Description Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/VL-ventiler. Pakdåse medfølger.
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 7 °C
Følertype Indbygget føler
Følerversion Service
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler, pakdåse
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Nej
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
SCIP-dossier produktnavn RA-V & -VL Service kit
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Klemring
Tilslutningstype til ventil RAVL
Type Danfoss Aveo® Sensors
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality