Danfoss Aveo® termostater, Gas, Følertype: Fjernføler, 7 °C - 26 °C, RAV

015G4063

VVS: 403224063

Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/V-ventiler. Pakdåse medfølger.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.23 Kilogram
Nettovægt 0.214 Kilogram
Volume 0.444 Liter
EAN nr. 5702424626266

 

Description Danfoss Aveo™ termostat til ældre Danfoss RA/V-ventiler. Pakdåse medfølger.
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign Danfoss Aveo®
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 26 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 7 °C
Følermedier Gas
Følertype Fjernføler
Følerversion Service
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler, pakdåse
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 2 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Nej
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
SCIP-dossier produktnavn RA-V & -VL Service kit
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperaturbegrænsning Nej
Tilslutningstype til føler Klemring
Tilslutningstype til ventil RAV
Type Danfoss Aveo® Sensors

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality