Danfoss Aero®-følere, Gas, Følertype: Indbygget føler, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4550

Danfoss Aero™ sensor for old Danfoss RA/VL valves.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.152 Kilogram
Nettovægt 0.14 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN nr. 5702424625962

 

Description Danfoss Aero™ sensor for old Danfoss RA/VL valves.
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign Danfoss Aero®
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 7 °C
Følermedier Gas
Følertype Indbygget føler
Følerversion Service
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Nej
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturbegrænsning Nej
Tilslutningstype til føler Klemring
Tilslutningstype til ventil RAVL
Type Danfoss Aero® Sensors
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality