EvoFlat 4.0W, Typ 4, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M

183B3503

EvoFlat 4.0 W4 StS, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.6 Kilogram
Čistá hmotnost 11.4 Kilogram
Objem 55687 Liter
EAN 5702424600181

 

Air vent Ano
Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV Volitelný
Description EvoFlat 4.0 W4 StS, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 4
Elektrické připojení 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type DHW only
Hloubka s krytem [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita TUV [kW] [Max] 80 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Nerezová ocel
Materiál krytu EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Název regulátoru TUV TPC-M
Piping PPS composite
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed stainless steel
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Ano
Tepelná vodivost [W/mK] 0.039 W/m-K
Typ EvoFlat 4.0W
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ velikosti stanice Typ 4
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality