Shows 8 product(s)
EvoFlat 4.0W, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W1, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 1
EvoFlat 4.0W, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W2, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 2
EvoFlat 4.0W, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W3, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 3
EvoFlat 4.0W, Typ 4, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W4, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 4
EvoFlat 4.0W, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W1 StS, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 1
EvoFlat 4.0W, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W2 StS, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 2
EvoFlat 4.0W, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W3 StS, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 3
EvoFlat 4.0W, Typ 4, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M
EvoFlat 4.0 W4 StS, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 4