EvoFlat 4.0F, Typ 1, Nerezová ocel

183B1500

EvoFlat 4.0 F1 StS, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.9 Kilogram
Čistá hmotnost 9.7 Kilogram
Objem 55687 Hectoliter
EAN 5702424599775

 

Air vent Ano
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV Volitelný
Description EvoFlat 4.0 F1 StS, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 1
Elektrické připojení 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Radiator heating
Hloubka s krytem [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max] 18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max] 45 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Nerezová ocel
Materiál krytu EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Mixing circuit - control Termostat
Název regulátoru TUV TPC-M
Piping PPS composite
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed stainless steel
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Ano
Tepelná vodivost [W/mK] 0.039 W/m-K
Typ EvoFlat 4.0F
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Diferenční tlak
Typ velikosti stanice Typ 1
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality