Coupling and Bell Housing

180Z4082

APP 53-92, Motor - rozměr rámu: IEC 280, 1.97 in, 75 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 88.5 Kilogram
Čistá hmotnost 50 Kilogram
Objem 700.8 Liter
EAN 5715162681213

 

Aplikace Desalination
Description Coupling kit APP53-92 IEC280BoWex
For product APP 53-92
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.97 in
Pump shaft diameter [mm] 50 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality