Coupling and Bell Housing

180Z4043

APP 11-13, Motor - rozměr rámu: IEC 250, 1.26 in, 65 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 34.5 Kilogram
Čistá hmotnost 18.44 Kilogram
Objem 281.495 Liter
EAN 5715162680872

 

Aplikace Desalination
Description Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65
For product APP 11-13
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 250
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality