Coupling and Bell Housing

180Z0444

APP 16-19+22, Motor - rozměr rámu: IEC 180, 1.57 in, 48 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.24 Kilogram
Čistá hmotnost 8.432 Kilogram
Objem 88.8 Liter
EAN 5715162680506

 

Aplikace Desalination
Description Coupling Kit IEC 180/Ø350/Ø48
For product APP 16-19+22
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 180
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality