Coupling and Bell Housing

180Z0286

iSave 21, Motor - rozměr rámu: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.476 Kilogram
Čistá hmotnost 0.79 Kilogram
Objem 11.246 Liter
EAN 5715162675564

 

Aplikace Desalination
Description Coupling kit iSave 21
For product iSave 21
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 132
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Accessory for iSave 21
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality