Coupling

180Z0276

APP 3.0-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 160, 0.63 in, 42 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.91 Kilogram
Čistá hmotnost 0.854 Kilogram
Objem 1.663 Liter
EAN 5715162680964

 

Aplikace Desalination
Description Coupling kit APP3.0-APP3.5 Softex (Alu)
For product APP 3.0-3.5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 160
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality