Coupling and Bell Housing

180Z0275

APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 160, 0.63 in, 42 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.544 Kilogram
Čistá hmotnost 4.5 Kilogram
Objem 50.662 Liter
EAN 5715162676219

 

Aplikace Desalination
Description Couplings kit IEC 160, ø350/ø42
For product APP 0.6-3.5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 160
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality