Coupling

180Z0270

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor - rozměr rámu: IEC 280, 1.57 in, 75 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.796 Kilogram
Čistá hmotnost 11.526 Kilogram
Objem 5.775 Liter
EAN 5715162676356

 

Aplikace Desalination
Description Coupling APP21-APP30 Softex IEC280
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality