Coupling

180Z0268

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor - rozměr rámu: IEC 225, 1.57 in, 60 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.059 Kilogram
Čistá hmotnost 4.79 Kilogram
Objem 6.053 Liter
EAN 5715162678466

 

Aplikace Desalination
Description APP21-30 Coupling Softex 60H7-40H7
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 225
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality