Coupling

180Z0254

APP 11-13, Motor - rozměr rámu: IEC 225, 1.26 in, 60 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.134 Kilogram
Čistá hmotnost 3.96 Kilogram
Objem 3.681 Liter
EAN 5702428793995

 

Aplikace Desalination
Description Coupling APP 11-13 IEC225
For product APP 11-13
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 225
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality