Coupling

180Z0248

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motor - rozměr rámu: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.677 Kilogram
Čistá hmotnost 3.531 Kilogram
Objem 3.408 Liter
EAN 5715162675946

 

Aplikace Desalination
Description APP 5.1-10.2 ; APP 11-13; iSave 50-70
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 200
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality