Coupling

180Z0247

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motor - rozměr rámu: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.904 Kilogram
Čistá hmotnost 3.5 Kilogram
Objem 3.329 Liter
EAN 5715162676745

 

Aplikace Desalination
Description Coupling APP5.1-APP10.2 Softex IEC180
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 180
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality