Coupling

180Z0244

APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.422 Kilogram
Čistá hmotnost 0.38 Kilogram
Objem 0.67 Liter
EAN 5715162676981

 

Aplikace Desalination
Description Coupling Softex APP 0.6-3.5, iSave 21
For product APP 0.6-3.5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 132
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality