MCD201030T4CV3

175G5169

MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
30 kW 60A:4-6: 354
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
A skříň

Kód modelu: MCD201030T4CV3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.7 kg
Čistá hmotnost 2.2 kg
Objem 12.896 l
EAN 5702427098091

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada MCD Softstartér
Typ MCD softstartéru 201 MCD 201 série
Jmenovitý výkon 030 30 kW 60A:4-6: 354
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí [V] 4 200-440 VAC
Napájení řídící části [V] CV3 110/240 VAC or 440 VAC
Konstrukční velikost A A skříň
Typový kód, část 1 MCD201030T4CV3
Produktový katalog NO_VIEW Bez náhledu
Kód modelu 01 MCD201030T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.7
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.2
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality