Shows 92 product(s)
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
7 kW 18A:4-6: 354
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
A skříň
MCD201015T4CV3
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
15 kW 34A:4-6: 354
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
A skříň
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
18 kW 42A:4-6: 354
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
A skříň
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
22 kW 48A:4-6: 354
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
A skříň
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
30 kW 60A:4-6: 354
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
A skříň
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
37 kW 75A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
B skříň
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
45 kW 85A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
B skříň
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
55 kW 100A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
B skříň
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
75 kW 140A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
C skříň
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
90 kW 170A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
C skříň