Ventil pro regulaci teploty, ORV 25, Ocel

148H3401

Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 15, Max. provozní tlak [bar]: 40

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.53 Kilogram
Čistá hmotnost 4.219 Kilogram
Objem 5.899 Liter
EAN 5702428229296

 

Barevný nátěr Červenohnědá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 17 gal/min
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv AB
Kv - hodnota [m³/h] 15 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název ORV
Název produktu Ventil pro regulaci teploty
Popis produktu Ventil regulace oleje
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Příslušenství produktu Příslušenství ORV
Schválení CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Servisovatelný Náhradní díly ORV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Směr Trojcestný
Standard připojení ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ ORV 25
Typ připojení Tupý svar
Těleso ventilu - typ H1
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená písmena A, B, C
Velikost připojení [palce] 1 in
Velikost přípojky [mm] 25 mm
Vstup - rozměr připojení [mm] 25 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality